PanelSeT CRN

Cajas metálicas de acero y accesorios

Cajas metálicas murales de acero y accesorios

Features

Cajas metálicas (armarios) de chapa de acero

  • Amplia gama de tamaños: de 200X200X150 a 1400X1000X300.
  • Grado de protección: IP66 en todos los armarios de una puerta, IP55 en los armarios de dos puertas.
  • Resistencia a impacto mecánico externo: IK10 en armarios de puerta ciega, IK08 en armarios de puerta con cristal.
  • Pintura de acabado: color gris RAL7035.
  • Homologaciones: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL.
  • Una completa gama de accesorios apta para todas las aplicaciones.

Benefits

Cajas metálicas (armarios) universales que facilitan el trabajo

  • Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes).
  • Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas.
  • IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal.
  • 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).

Las cajas metálicas CRN y CRNG son:

  • Inteligentes : Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600 mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano.
  • Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta.
  • Amplia gama de insertos para la puerta.
  • Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta.
  • Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10 mm para montar el chasis.
  • Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana.
  • Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la durabilidad durante años.
  • Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035.
  • CRNG:
    -
    Con cierre de 3 puntos.
    - Estética similar a la del armario CRN.
    - Versión de dos puertas (IP55).

Y también:

  • Varias opciones: Puerta ciega o con cristal.
  • Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos de cajas metálicas (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado).
  • Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.

Applications

  • Automatización y control industriales:
    Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc. 
  • Distribución eléctrica:
    Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234 módulos.
  • Sistemas electrónicos y redes industriales:
    Bastidor fijo o pivotante de 19''