Panneaux de génératrice HomeLine

Transfer manuel rapide et facile entre une alimentation secteur et une génératrice

Les panneaux de génératrice HomeLine offrent aux entrepreneurs des moyens rentables d’assurer à leurs clients une connexion de secours aux génératrices.

Caractéristiques

Panneau de générateur d’entrée de service
•Une solution évolutive et prête à l’emploi : installée dans une nouvelle construction, peut être configurée pour accepter par la suite l’alimentation d’un générateur.
•Neutre enfichable permettant d’économiser du temps et des câbles lors de l’installation des disjoncteurs CAFI et de double fonction
•Disjoncteur principal 200 A, 22 kAIC installé en usine
•Disjoncteur principal 60 A, 10 kAIC installé en usine
•Permet un transfert manuel rapide et facile entre l’alimentation électrique et un générateur
•Fournit 28 emplacements pour un maximum de 56 circuits pour les charges non critiques et 20 emplacements pour un maximum de 38 circuits pour les charges critiques de secours


Panneau de générateur additionnel
•S’ajoute à n’importe quelle installation existante
•Capacité de neutre enfichable
•Disjoncteur principal 30A 60 A, 10 kAIC installé en usine
•Fournit 20 emplacements pour 38 circuits maximum pour les charges critiques de secours.

Applications

Alimentation de secours en option pour :
•Nouvelle construction résidentielle
•Rénovations et mises à niveau de la maison
•Fermes/habitations agricoles
•Installations commerciales légères