EcoStruxure™ Control Expert (Unity Pro)

Logiciel de programmation pour automates Modicon M340, M580, Premium, Momentum et Quantum.

Cette solution multitâche (anciennement connu sous le nom de Unity Pro) est destinée aux automatismes dans les industries de process et hybrides. Elle permet de réaliser les opérations de programmation, de mise au point et d’exploitation. EcoStruxure Control Expert intègre également des fonctionnalités dédiées aux automatismes de sécurité et contribue à protéger les installations contre les menaces liées à la cybersécurité.

Caractéristiques

EcoStruxure Control Expert est un logiciel “tout en un” permettant le développement de programmes et l'exploitation des automatismes Modicon : M340, M580, Premium, Quantum et Atrium.

  • 5 langages de programmation IEC61131-3.
  • Librairies de Blocs fonctions (DFB) personnalisables.
  • Simulateur sur PC avant la mise en service.
  • Test et diagnostic intégrés.
  • Services en ligne complets.

Avantages

EcoStruxure Control Expert  a des propositions de valeurs à toutes les étapes du cycle de vie du projet :
  • Conception – La productivité en conception est obtenue grâce à la réutilisation d’objets et de librairies standardisés, une intégration d’équipements de terrain facilitée (grâce au standard FDT/DTM), une compatibilité avec les applications existantes, de puissants outils de debug et de simulation, et une vision structurée des données comprenant des paramètres de diagnostics prédéfinis de modules d’E/S.
  • Exploitation – Tables d’animations (recettes), Ecrans Opérateur et Outil de Tendance permettent une exploitation et une maintenance facilitée du process depuis un logiciel unique.
  • Protection – Un haut niveau de cybersécurité par simple configuration.
  • Maintenance – Unity Pro permet de maintenir et de mettre à jour l’installation sans arrêter le process (fonction CCOTF – Change Configuration On The Fly).
  • Rénovation – Les outils de conversion de Unity Pro (depuis Concept, ProWorks, PL7 Pro…) permettent une continuité en douceur et une migration depuis les anciennes gammes d’API vers les PACs de nouvelles générations à des coûts maîtrisés

Applications

##