Altivar 12

Variateurs pour machines simples de 0,25 à 5 hp

Variateurs de vitesse pour petites machines à moteur asynchrone triphasé 240 V de 0,25 à 5 hp

Caractéristiques

Une conception centrée sur l'intégration

  • Fonctions avancées pour plus de productivité (PID intégrée, multi-vitesses, etc.).
  • Communication facile avec tous les autres appareils de vos machines grâce à la liaison série Modbus universelle intégrée.
  • Encombrement réduit de vos équipements, notamment en profondeur car la version sur semelle dissipe les calories dans le bâti de la machine.

Pas de compromis avec la qualité
Toujours plus de performances pour vos moteurs grâce :

  • au préréglage usine qui permet un entraînement de qualité dès la 1ère mise sous tension, 
  • à l'intégration de lois de commande de type Standard (U/f), Performance (Contrôle vectoriel de flux sans capteur ou SVC) et Pompe/Ventilateur (loi quadratique Kn).
  • une dynamique élevée à l'accélération comme au freinage,
  • une très bonne régulation de la vitesse sur les à-coups de charge de la machine.
  • Réduction du bruit et de la maintenance

Conçu pour faciliter le montage et le câblage du variateur :

  • des angles d'accès facilités,
  • des repérages nombreux et facilement identifiables.
  • Détection rapide et protection contre les pointes de courant moteur (applications de commutation moteurs, reprise à la volée, etc.).
  • Intégration idéale au réseau électrique grâce à son filtre CEM en version 240 V mono..

économies de temps sur le câblage

  • Accès simple, en face avant, pour tous les câblages et réglages
  • Angles d'accès facilités
  • Un seul tournevis pour tous les raccordements

économies de temps sur la programmation

  • Bouton de navigation pour faciliter l'accès au menu : vous paramétrez votre application en quelques clics
  • Menu avec arborescence sur 3 niveaux 
  • référence Mode : en marche locale (boutons On/Off), réglage et visualisation de la vitesse
  • monitoring Mode : visualisation des paramètres. Vous pouvez créer votre propre menu
  • configuration Mode : paramétrage de vos applications et de vos réglages

économies du temps sur la mise en service

  • Le variateur peut être configuré avant réception (distributeur), pendant le stockage (magasinier) ou pendant le montage avant la première mise sous tension de l'armoire électrique
  • Pas de réglage et présence d'un guide de démarrage rapide pour une prise en main immédiate
  • Facilité de programmation : choix de la langue et, à partir de Novembre 2009, atelier logiciel SoMove téléchargeable gratuitement sur le site www.schneider-electric.com
  • Option Bluetooth pour chargement ou accès aux réglages via PC ou téléphone mobile pour plus de confort

How to Videos

 

Configuring the ATV12 for Local Mode Operation

Avantages

Aussi discret que performant !

Variateurs de vitesse pour petites machines à moteur asynchrone triphasé
240 V de

0,18 à 0,75 kW alimentation 120 V monophasée
0,18 à 2,2 kW alimentation 240 V monophasée
0,18 à 4 kW alimentation 240 V triphasée

  • Configurable dans son emballage
  • Démarrage rapide sans réglage
  • Navigation intuitive
  • Toujours plus compact
  • Filtre CEM Catégorie 1
  • Commandes directes en face avant
  • Liaison Modbus série
  • Résistance aux ambiances sévères

Applications

  • Machines simples pour l'industrie
    manutention (petits convoyeurs, etc.)
    packaging (petites étiqueteuses, petites ensacheuses)
    applications de pompages (pompes d'aspiration, pompes centrifuges, pompes de circulation, ...)
    machines équipées de ventilateur (extraction d'air ou de fumée, machines de fabrication de film plastique, fours, chaudières, ...)
  • Machines simples accessibles au grand public
    manutention (barrières d'accès, panneaux publicitaires rotatifs)
    santé (lit médical, tapis de course)
    agro-élémentaire (moulins, pétrins, mixeurs)
  • Autres types d'applications
    agro-élémentaire (élevage en batterie, serres de jardinage, ...)
    machines mobiles et petits appareils équipés d'une prise secteur
    applications utilisant traditionnellement d'autres solutions (moteurs 2 vitesse à courant continu, variateur mécanique, etc.).