Altivar Process ATV900

Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2600 kW

Les variateurs Altivar Process ATV900, dotés de services intégrés, d'une commande moteur haute performance, de fonctionnalités de sécurité et d'applications, répondent aux exigences des applications les plus pointues, notamment les convoyeurs, les grues, les broyeurs et bien plus encore dans l'industrie de transformation. Idéal pour des secteurs tels que les mines et les métaux, le pétrole et le gaz, l'agroalimentaire et le levage, de 0,75 kW à 2600 kW.

Caractéristiques

Détails techniques

  • Plage de puissance :0,75 kW à 2 600 kW
  • Plage de tension :200 – 400 – 690 V triphasé
  • Type de moteur :Moteurs à induction, à aimants permanent
  • Type de commande moteur :Boucle ouverte et boucle fermée
  • THDI :THDi< 48 % (intégré), THDi < 10 % ou THDi < 5 % avec filtre passif ou alimentation multi-impulsions, THDi ≤ 3 % avec module à faibles harmoniques
  • Sécurité :STO - SS1, SS2, SOS, SLS, SMS, SBC, SDI

Fonctions intégrées

  • Partage de charge maître-esclave
  • Gestion du levage
  • Contrôle de couple de haute précision
  • Ethernet double port intégré
  • Sécurité avancée
  • Serveur Web — DHCP avec EtherNet natif
  • Contrôle v

Avantages

Optimisation des processus

  • Données avancées des actifs pour des opérations plus intelligentes.

Efficacité des équipements

  • Productivité et disponibilité +20 %.

Gestion de l’énergie

  • Consommation réduite jusqu’à 30 %.

Gestion d’actifs

  • Gestion améliorée de 20 % et moins d’arrêts via maintenance intelligente.

Applications

  • Levage
  • Ascenseur artificiel
  • Extrudeuses, concasseurs
  • Convoyeurs, moulins
  • Partage de bus CC / Applications à 4 quadrants