Altivar Machine ATV320

Variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones et synchrones de 0,18 à 22 kW triphasés utilisés dans les machines industrielles.

Disponibles au format "Book" ou "Compact" avec un degré de protection IP20 et au format coffret étanche IP66 avec ou sans interrupteur-sectionneur. Altivar Machine 320 et ses options constituent une solution complète à destination, en particulier, des constructeurs de machines.

Caractéristiques

Le variateur de vitesse Altivar Machine ATV320 améliore l'efficacité des machines dans un large éventail d'applications.
L'Altivar Machine ATV320 a été conçu pour améliorer l'efficacité et l'efficience des machines mais permet également aux fabricants d'équipements originaux (OEM) de bénéficier d'un design et de coûts d'ingénierie optimaux.


Possibilités d'automatisation améliorées

L'Altivar Machine ATV320 répond aux exigences de débit de diverses machines grâce aux caractéristiques suivantes :

  • Commande des moteurs en boucle ouverte, offrant simplicité pour les moteurs asynchrones et synchrones, même à vitesse réduite, et précision dynamique lors des démarrages et arrêts,
  • Connectivité avancée avec des architectures d'automatisation telles que CANopen, Modbus RTU, Modbus TCP – EtherNet/IP, Modbus RTU, EtherCAT, Profibus, Profinet, DeviceNet.
  • Des fonctions spécifiques aux applications et ATVLogic apportent une expertise des applications et une flexibilité aux machines.


Disponibilité accrue des machines

Les variateurs de vitesse Altivar Machine ATV320 perpétuent la tradition de robustesse et de fiabilité de leurs prédécesseurs.

  • Fonctionnement ininterrompu des machines dans des environnements difficiles, soumis à une température ambiante élevée, poussiéreux, sujets aux interruptions électriques ou aux perturbations mécaniques. Capacité à fonctionner jusqu'à une température ambiante de 60 °C avec déclassement et de 50 °C sans déclassement.
  • Temps de fonctionnement des machines optimisé, dans la mesure où les modifications de production, la maintenance, les diagnostics et opérations de sécurité, la configuration du réseau et l'intégration des systèmes peuvent tous s'effectuer rapidement.


Coût total des machines réduit

L'Altivar Machine ATV320 optimise les résultats des constructeurs de machines :

  • Frais d'installation réduits grâce au moindre encombrement inhérent aux facteurs de forme book et compact, qu'il s'agisse d'une installation dans le bâti d'une machine ou dans une armoire électrique
  • Moins de dispositifs supplémentaires requis grâce à la gestion interne de la sécurité des machines et des fonctions logiques simples au sein du variateur
  • Temps d'ingénierie et de conception réduits grâce à des bibliothèques prêtes à l'emploi et conformes à la norme PLCopen ainsi qu'à des architectures testées, validées et documentées (TVDA) disponibles par l'intermédiaire des solutions MachineStruxure de Schneider Electric

Avantages

Deux facteurs de forme : book et compact, conçus pour une intégration aisée et économique au sein de diverses configurations et pour une installation à l'intérieur d'une armoire électrique ou du bâti des machines.

Deux conditionnements :
IP21 pour intégration en armoire
IP66 : Pour usage externe avec possibilité d’intégrer un interrupteur ‘Vario’ ainsi que deux constituants de la gamme ‘Harmony’ (Bouton, Arrêt d’urgence, Potentiomètre) au diamètre 22.

Connectivité avancée permettant l'intégration à la plupart des réseaux de communication Ethernet et série les plus courants, d'EtherNet IP à CANopen, complétant l'intégration avec les solutions MachineStruxure de Schneider Electric et facilitant la conformité à la norme PLCopen.

Commande précise et fiable des moteurs asynchrones et synchrones.

Conception robuste avec des cartes de circuits imprimés revêtues IEC 60721-3-3 classe 3C3 et 3S2 pour une disponibilité accrue des machines dans des environnements difficiles, impliquant par exemple des températures ambiantes pouvant atteindre 60 °C, sans nécessiter de refroidissement supplémentaire.

Fonctions exhaustives de sécurité intégrées avec, outre la fonction Safe Torque Off, quatre fonctions permettant une surveillance intégrale de la sécurité et destinées à simplifier la certification et la conformité des machines à la directive relative à la machinerie 2006/42/EC.

Applications

Répond aux besoins de machines simples et complexes dans les domaines suivants

  • Emballage
  • Traitement des matériaux
  • Textile
  • Travail des matériaux
  • Actionneurs mécaniques
  • Levage